Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0376 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,0441 € - 0,049 € 97 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,0413 € - 0,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,0472 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1239 € - 0,1506 € 215 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0939 € - 0,1043 € 20100 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1054 € - 0,1171 € 9500 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,3095 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,0509 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0376 € - 0,0418 € 145 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0403 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,3095 € - 0,3407 € 1400 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,2529 € - 0,281 € 2148 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,0736 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,0304 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,3008 € - 0,3343 € 9000 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,0415 € - 0,0461 € 149 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,0439 € - 0,0488 € 17085 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Preisbereich
0,049 € - 0,0441 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Preisbereich
0,0459 € - 0,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Preisbereich
0,0525 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Preisbereich
0,1043 € - 0,0939 €

Lagerbestände
20100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Preisbereich
0,0566 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Preisbereich
0,0448 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Preisbereich
0,281 € - 0,2529 €

Lagerbestände
2148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Preisbereich
0,0818 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Preisbereich
0,3343 € - 0,3008 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Preisbereich
0,0461 € - 0,0415 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Schraubabstandhalter 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10028766

Preisbereich
0,0488 € - 0,0439 €

Lagerbestände
17085 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm