Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,1547 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0864 € - 0,096 € 7994 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,125 € - 0,152 € 6000 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0186 € - 0,0207 € 1018 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1315 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,0177 € - 0,0197 € 5964 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0881 € - 0,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,072 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0895 € - 0,254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 1105 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,129 € - 0,1591 € 15519 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0357 € - 0,0397 € 6074 Auf Lager
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022269

Preisbereich
0,1802 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151402

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
7994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022276

Preisbereich
0,152 € - 0,125 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022221

Preisbereich
0,0207 € - 0,0186 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022191

Preisbereich
0,1591 € - 0,1315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022184

Preisbereich
0,0197 € - 0,0177 €

Lagerbestände
5964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556870

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556887

Preisbereich
0,0801 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,254 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022252

Preisbereich
0,206 € - 0,1854 €

Lagerbestände
1105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022177

Preisbereich
0,1591 € - 0,129 €

Lagerbestände
15519 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022313

Preisbereich
0,0397 € - 0,0357 €

Lagerbestände
6074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm