Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,0747 € - 0,0747 € 2521 Auf Lager
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9899 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1615 € - 0,1794 € 12338 Auf Lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1417 € - 0,1574 € 5684 Auf Lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1021 € - 0,1134 € 12478 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,029 € - 0,029 € 10996 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1001 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2166 € - 0,4003 € 7684 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3127 € - 0,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3127 € - 0,3386 € 85117 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0648 € - 0,0648 € 54 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9057 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0644 € - 0,0716 € 38000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1417 € - 0,1574 € 6889 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1756 € - 0,3226 € 13700 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0676 € - 0,0752 € 998 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2037 € - 0,3759 € 5468 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,019 € - 0,0211 € 7010 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184660

Preisbereich
0,0747 € - 0,0747 €

Lagerbestände
2521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10381533

Preisbereich
0,1446 € - 0,1302 €

Lagerbestände
9899 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184509

Preisbereich
0,1794 € - 0,1615 €

Lagerbestände
12338 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184646

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184721

Preisbereich
0,1134 € - 0,1021 €

Lagerbestände
12478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381519

Preisbereich
0,029 € - 0,029 €

Lagerbestände
10996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10184691

Preisbereich
0,1112 € - 0,1001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022498

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022467

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
2542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022559

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
85117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184585

Preisbereich
0,0648 € - 0,0648 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022634

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
9057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022566

Preisbereich
0,0716 € - 0,0644 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184639

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184554

Preisbereich
0,3226 € - 0,1756 €

Lagerbestände
13700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022573

Preisbereich
0,0752 € - 0,0676 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184592

Preisbereich
0,3759 € - 0,2037 €

Lagerbestände
5468 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022511

Preisbereich
0,0211 € - 0,019 €

Lagerbestände
7010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm