Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 € - 0,2281 € | 909 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2608 € - 0,2898 € | 2800 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1274 € - 0,2323 € | 30167 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 1000 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,5115 € - 0,5684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,032 € - 0,0356 € | 45336 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2493 € - 0,2493 € | 496 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3511 € - 0,3511 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 1600 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2655 € - 0,2951 € | 35 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,1143 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 15720 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2407 € - 0,2407 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.