Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2168 € - 0,2407 € 151173 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
Innengewinde
0,2492 € - 0,2773 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,4505 € - 0,4745 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,2295 € - 0,2548 € 8044 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,3731 € - 0,3928 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Innengewinde
0,4111 € - 0,428 € 178 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Innengewinde
0,1887 € - 0,1887 € 351 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,3393 € - 0,3562 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 5927 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
Innengewinde
0,448 € - 0,5283 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 680 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Innengewinde
0,1221 € - 0,1508 € 5068 Auf Lager
7.9 mm
#6
15.9 mm
Innengewinde
0,0597 € - 0,0664 € 26616 Auf Lager
7.9 mm
#6
25.4 mm
Innengewinde
0,1221 € - 0,1508 € 15720 Auf Lager
7.9 mm
#6
9.5 mm
Innengewinde
0,2608 € - 0,2898 € 2800 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,2655 € - 0,2951 € 35 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Threaded Clip-In Support
0,2295 € - 0,2548 € 60603 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
12.0 mm
Innengewinde
0,2168 € - 0,2407 € 9802 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174517

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
151173 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174593

Preisbereich
0,2773 € - 0,2492 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174500

Preisbereich
0,4745 € - 0,4505 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174586

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174449

Preisbereich
0,2548 € - 0,2295 €

Lagerbestände
8044 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174630

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10174708

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10174760

Preisbereich
0,428 € - 0,4111 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174845

Preisbereich
0,1887 € - 0,1887 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10175019

Preisbereich
0,3562 € - 0,3393 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10175064

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
5927 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174982

Preisbereich
0,5283 € - 0,448 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10175194

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-2

10035528

Preisbereich
0,1508 € - 0,1221 €

Lagerbestände
5068 Auf Lager
Merkmale
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-2

10035580

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
26616 Auf Lager
Merkmale
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-2

10035672

Preisbereich
0,1508 € - 0,1221 €

Lagerbestände
15720 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10370407

Preisbereich
0,2898 € - 0,2608 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10370315

Preisbereich
0,2951 € - 0,2655 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174425

Preisbereich
0,2548 € - 0,2295 €

Lagerbestände
60603 Auf Lager
Merkmale
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

10174524

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
9802 Auf Lager
Merkmale