Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2168 € - 0,2407 € | 151173 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2492 € - 0,2773 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4505 € - 0,4745 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 8044 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 178 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1887 € - 0,1887 € | 351 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3393 € - 0,3562 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 5927 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,448 € - 0,5283 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 680 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 5068 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 26616 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 15720 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2608 € - 0,2898 € | 2800 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,2655 € - 0,2951 € | 35 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 60603 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 9802 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.