Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,0515 € - 0,1169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Innengewinde
0,1979 € - 0,2199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Innengewinde
0,0893 € - 0,2021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Innengewinde
0,0592 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Innengewinde
0,0921 € - 0,0993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Innengewinde
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Innengewinde
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Innengewinde
0,0703 € - 0,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Innengewinde
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Innengewinde
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Innengewinde
0,341 € - 0,3789 € 4500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Innengewinde
0,6528 € - 0,6887 € 2000 Auf Lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4318 € - 0,4548 € 10084 Auf Lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2949 € - 0,3277 € 3426 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1862 € - 0,2065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,5464 € - 0,6072 € 3604 Auf Lager
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4074 € - 0,4526 € 2566 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
0,3577 € - 0,3974 € 419 Auf Lager
8.0 mm
M4
12.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,4156 € - 0,4618 € 4004 Auf Lager
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung #6-32 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10151938

Preisbereich
0,1169 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 38.1 mm Natur Nylon 6/6

10151921

Preisbereich
0,2199 € - 0,1979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10151914

Preisbereich
0,2021 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 31.8 mm Natur Nylon 6/6

10556979

Preisbereich
0,0638 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 38.1 mm Natur Nylon 6/6

10229446

Preisbereich
0,0993 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10000960

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10000977

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10629413

Preisbereich
0,0773 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10001004

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung #6-32 31.8 mm Natur Nylon 6/6

10000984

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10306741

Preisbereich
0,3789 € - 0,341 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Natur PA

10371077

Preisbereich
0,6887 € - 0,6528 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Natur PA

10371060

Preisbereich
0,4548 € - 0,4318 €

Lagerbestände
10084 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306697

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
3426 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10562314

Preisbereich
0,2065 € - 0,1862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10641545

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306710

Preisbereich
0,6072 € - 0,5464 €

Lagerbestände
3604 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306765

Preisbereich
0,4526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
2566 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306857

Preisbereich
0,3974 € - 0,3577 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10370483

Preisbereich
0,4618 € - 0,4156 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung