Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3577 € - 0,3974 € | 1535 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,3306 € - 0,3673 € | 1553 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5464 € - 0,6072 € | 3604 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,2949 € - 0,3277 € | 3500 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4763 € - 0,8293 € | 3500 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4074 € - 0,4526 € | 2566 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1253 € - 0,1392 € | 5186 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,1455 € - 0,1617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 10302 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2539 € - 0,2826 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,1951 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3457 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 19 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 1942 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 1389 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3601 € - 0,3802 € | 1012 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.