Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,1298 € - 0,2367 € 26267 Auf Lager
4.0 mm
12.7 mm
0,5624 € - 0,9139 € 376 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4156 € - 0,4618 € 4004 Auf Lager
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4809 € - 0,5344 € 494 Auf Lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 4465 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3012 € - 0,3156 € 1500 Auf Lager
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3286 € - 0,3652 € 60 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2209 € - 0,2453 € 680 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Innengewinde
0,0608 € - 0,0676 € 25616 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,5518 € - 0,6131 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,037 € - 0,0411 € 19608 Auf Lager
4.0 mm
19.1 mm
0,1244 € - 0,1536 € 1460 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,2541 € - 0,2541 € 496 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3286 € - 0,3652 € 496 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5212 € - 0,5792 € 12398 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1607 € - 1,1822 € 2569 Auf Lager
8.0 mm
35.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2209 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2414 € - 0,2682 € 300 Auf Lager
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10067642

Preisbereich
0,2367 € - 0,1298 €

Lagerbestände
26267 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370322

Preisbereich
0,9139 € - 0,5624 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10370483

Preisbereich
0,4618 € - 0,4156 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 35.0 mm Schwarz Nylon

10370568

Preisbereich
0,5344 € - 0,4809 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10370353

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
4465 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Schwarz PA

10339763

Preisbereich
0,3156 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10370360

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 7.0 mm Schwarz Nylon

10175194

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10035580

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
25616 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10175026

Preisbereich
0,6131 € - 0,5518 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10067666

Preisbereich
0,0411 € - 0,037 €

Lagerbestände
19608 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10035658

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370384

Preisbereich
0,2541 € - 0,2541 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10370346

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370391

Preisbereich
0,5792 € - 0,5212 €

Lagerbestände
12398 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 35.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10206393

Preisbereich
1,1822 € - 1,1607 €

Lagerbestände
2569 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10370438

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10370520


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10206263

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 6.0 mm Schwarz Nylon

10370490

Preisbereich
0,2682 € - 0,2414 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung