Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,0068 € - 0,0076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.5 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,2955 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,1244 € - 0,1536 € 25 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1951 € - 0,218 € 3990 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,2295 € 110 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
0,2539 € - 0,2826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2539 € - 0,2826 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 1480 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 27500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,2539 € - 0,2826 € 45090 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,1244 € - 0,1536 € 26720 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,4591 € - 0,4835 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 680 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Innengewinde
0,3484 € - 0,3871 € 100 Auf Lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2929 € - 0,3255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3264 € - 0,3264 € 300 Auf Lager
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1951 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M6 9.5 mm Natur PA

10113363

Preisbereich
0,0076 € - 0,0068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174678

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174876

Preisbereich
0,3113 € - 0,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035634

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174784

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10067628

Preisbereich
0,2295 € - 0,1165 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174869

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174593

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 20.0 mm Schwarz Nylon

10175125

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 9.0 mm Schwarz Nylon

10174791

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174777

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174852

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
45090 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10035672

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
26720 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M4 55.0 mm Schwarz Nylon

10175187

Preisbereich
0,4835 € - 0,4591 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174883

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 7.0 mm Schwarz Nylon

10175194

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 18.0 mm Schwarz Nylon

10370414

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 8.0 mm Schwarz Nylon

10370506

Preisbereich
0,3255 € - 0,2929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 50.0 mm Schwarz Nylon

10370582

Preisbereich
0,3264 € - 0,3264 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10206249

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz