Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2414 € - 0,2682 € 300 Auf Lager
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4809 € - 0,5344 € 400 Auf Lager
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2876 € - 0,3005 € 5490 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4763 € - 0,8293 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
0,3577 € - 0,3974 € 1535 Auf Lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5464 € - 0,6072 € 3604 Auf Lager
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3306 € - 0,3673 € 1553 Auf Lager
6.0 mm
20.0 mm
0,4074 € - 0,4526 € 2566 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
0,2949 € - 0,3277 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
12.0 mm
0,5179 € - 0,9053 € 3993 Auf Lager
6.0 mm
15.0 mm
0,3577 € - 0,3974 € 419 Auf Lager
8.0 mm
M4
12.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,1862 € - 0,2065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,341 € - 0,3789 € 4500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Innengewinde
0,6528 € - 0,6887 € 2000 Auf Lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4318 € - 0,4548 € 10084 Auf Lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2949 € - 0,3277 € 3426 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3963 € - 0,4404 € 4500 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M4 6.0 mm Schwarz Nylon

10370490

Preisbereich
0,2682 € - 0,2414 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10370575

Preisbereich
0,5344 € - 0,4809 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10206232

Preisbereich
0,3005 € - 0,2876 €

Lagerbestände
5490 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10370438

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306758

Preisbereich
0,8293 € - 0,4763 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306703

Preisbereich
0,3974 € - 0,3577 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306710

Preisbereich
0,6072 € - 0,5464 €

Lagerbestände
3604 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 20.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306871

Preisbereich
0,3673 € - 0,3306 €

Lagerbestände
1553 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306765

Preisbereich
0,4526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
2566 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306789

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306864

Preisbereich
0,9053 € - 0,5179 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306857

Preisbereich
0,3974 € - 0,3577 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10562314

Preisbereich
0,2065 € - 0,1862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10306741

Preisbereich
0,3789 € - 0,341 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Natur PA

10371077

Preisbereich
0,6887 € - 0,6528 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Natur PA

10371060

Preisbereich
0,4548 € - 0,4318 €

Lagerbestände
10084 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306697

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
3426 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 25.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306727

Preisbereich
0,4404 € - 0,3963 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10641545

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz PA

10132692

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde