Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
53,5031 € - 80,2618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
7,5039 € - 45,0522 € 141 Auf Lager
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
30,5896 € - 45,8844 € 36 Auf Lager
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
11,2631 € - 17,777 € 85 Auf Lager
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
33,5309 € - 50,2748 € 7 Auf Lager
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
3,0417 € - 3,343 € 92 Auf Lager
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
7,0735 € - 42,4696 € 498 Auf Lager
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
34,65 € - 51,9392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
8,9768 € - 10,862 € 507 Auf Lager
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
2,64 € - 3,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
2,5683 € - 2,9987 € 614 Auf Lager
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
6,93 € - 7,963 € 136 Auf Lager
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
7,5613 € - 8,3504 € 203 Auf Lager
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
52,21 € - 53,2867 € 15 Auf Lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
29,2122 € - 43,8039 € 20 Auf Lager
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
71,4666 € - 107,207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
8,6661 € - 52,0539 € 8 Auf Lager
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
4,6056 € - 5,1222 € 151 Auf Lager
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
19,2249 € - 31,0919 € 338 Auf Lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
31,2496 € - 46,8744 € 15 Auf Lager
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
  • von 8
Flanschabdeckung 749.0 mm 46.0 mm PE Gelb

10231906

Preisbereich
80,2618 € - 53,5031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 235.0 mm 21.0 mm PE Gelb

10232736

Preisbereich
45,0522 € - 7,5039 €

Lagerbestände
141 Auf Lager
Merkmale
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 558.8 mm 66.5 mm PE Gelb

10233290

Preisbereich
45,8844 € - 30,5896 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 381.0 mm 41.1 mm PE Gelb

10231623

Preisbereich
17,777 € - 11,2631 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 635.0 mm 39.6 mm PE Gelb

10231708

Preisbereich
50,2748 € - 33,5309 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 177.8 mm 31.7 mm PE Gelb

10231784

Preisbereich
3,343 € - 3,0417 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 210.0 mm 13.0 mm PE Gelb

10232729

Preisbereich
42,4696 € - 7,0735 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 647.7 mm 57.1 mm PE Gelb

10231692

Preisbereich
51,9392 € - 34,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 342.9 mm 28.4 mm PE Gelb

10231616

Preisbereich
10,862 € - 8,9768 €

Lagerbestände
507 Auf Lager
Merkmale
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 149.3 mm 28.4 mm PE Gelb

10231777

Preisbereich
3,0561 € - 2,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    1500
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 124.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10231890

Preisbereich
2,9987 € - 2,5683 €

Lagerbestände
614 Auf Lager
Merkmale
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 273.1 mm 38.1 mm PE Gelb

10232842

Preisbereich
7,963 € - 6,93 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 292.1 mm 44.4 mm PE Gelb

10232859

Preisbereich
8,3504 € - 7,5613 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 609.6 mm 79.2 mm PE Gelb

10233306

Preisbereich
53,2867 € - 52,21 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 565.0 mm 22.0 mm PE Gelb

10233382

Preisbereich
43,8039 € - 29,2122 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    10
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 857.2 mm 107.9 mm PE Gelb

10239094

Preisbereich
107,207 € - 71,4666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 220.0 mm 21.0 mm PE Gelb

10239339

Preisbereich
52,0539 € - 8,6661 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 209.5 mm 28.4 mm PE Gelb

10231586

Preisbereich
5,1222 € - 4,6056 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 485.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10231654

Preisbereich
31,0919 € - 19,2249 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 584.2 mm 53.8 mm PE Gelb

10231579

Preisbereich
46,8744 € - 31,2496 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI