Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
100,2538 € - 111,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
450.0
129,847 € - 143,8753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1550.0
140,6045 € - 155,7957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1700.0
11,8477 € - 13,1249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
100.0
46,6016 € - 51,6377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
550.0
163,2719 € - 180,9136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1600.0
186,3858 € - 206,5196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1400.0
258,6453 € - 286,5876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
2000.0
45,2102 € - 50,1009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
200.0
84,4084 € - 93,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
850.0
172,3679 € - 190,9857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1700.0
176,9056 € - 196,0114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1750.0
28,2227 € - 31,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
550.0
122,3501 € - 135,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1150.0
290,7515 € - 322,1619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1450.0
281,2816 € - 311,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1400.0
456,505 € - 505,8272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1450.0
532,43 € - 589,9552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1700.0
56,8295 € - 62,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
550.0
126,9085 € - 140,6148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1200.0
  • von 18
Welle 30.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335878

Preisbereich
111,0942 € - 100,2538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334949

Preisbereich
143,8753 € - 129,847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334970

Preisbereich
155,7957 € - 140,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334666

Preisbereich
13,1249 € - 11,8477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Preisbereich
51,6377 € - 46,6016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335335

Preisbereich
180,9136 € - 163,2719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20335670

Preisbereich
206,5196 € - 186,3858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335793

Preisbereich
286,5876 € - 258,6453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335823

Preisbereich
50,1009 € - 45,2102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335199

Preisbereich
93,5252 € - 84,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20335359

Preisbereich
190,9857 € - 172,3679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335366

Preisbereich
196,0114 € - 176,9056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333614

Preisbereich
31,2754 € - 28,2227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Preisbereich
135,5684 € - 122,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20336066

Preisbereich
322,1619 € - 290,7515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336059

Preisbereich
311,6744 € - 281,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20336448

Preisbereich
505,8272 € - 456,505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336493

Preisbereich
589,9552 € - 532,43 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335137

Preisbereich
62,9662 € - 56,8295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Preisbereich
140,6148 € - 126,9085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000