Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0378 € - 0,0467 € | 40801 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,2036 € | 3757 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | 4179 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3287 € | 152876 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0255 € - 0,0314 € | 991 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0276 € | 193785 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0697 € | 1420 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | 1007 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0343 € | 4000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | 69400 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | 31759 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | 46071 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 8252 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10217382 | 0,0243 € - 0,03 € | 3968 Auf Lager |
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
| 0,0171 € - 0,0211 € | 13736 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0216 € - 0,0266 € | 8998 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.