Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1602 € - 0,1978 € | 497 Auf Lager |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0918 € - 0,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 13788 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0745 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.078 in
2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0765 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | 940 Auf Lager |
0.060 in
1.5 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0611 € | 6437 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,1725 € | 500 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 12000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 5587 Auf Lager |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 2973 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | 12000 Auf Lager |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | 37385 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0692 € - 0,0924 € | 1577 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 992 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.