Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1621 € - 0,1865 € | 104 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2196 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | 10233 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 964 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 10978 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Schwarz
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2589 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 1974 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2496 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 16592 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 10016244 | 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,2037 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4133 € - 0,4304 € | 253 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 150 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.