Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Länge unter Kopf Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1044 € - 0,1463 € 9000 Auf Lager
8.0 mm
4.2 mm
Schwarz
10.0 mm
0,2525 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Natur
PA
0,1643 € - 0,1727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
14.2 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1588 € - 0,181 € 3782 Auf Lager
2.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,4894 € - 0,6043 € 253 Auf Lager
6.0 mm
33.0 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
0,1824 € - 0,2201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1894 € - 0,1991 € 942 Auf Lager
2.6 mm
14.9 mm
Natur
Nylon 6/6
19.8 mm
0,1165 € - 0,1621 € 54015 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
15.0 mm
0,1245 € - 0,1462 € 469 Auf Lager
2.5 mm
10.0 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
14.2 mm
0,1136 € - 0,1578 € 956 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
18.0 mm
0,2186 € - 0,2298 € 15000 Auf Lager
2.0 mm
9.0 mm
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1463 € - 0,1908 € 1062 Auf Lager
1.0 mm
16.0 mm
Schwarz
20.0 mm
0,2783 € - 0,2898 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
Schwarz
PA
0,1134 € - 0,1807 € 12 Auf Lager
0.5 mm
Schwarz
PA
4.0 mm
0,1106 € - 0,1535 € 20811 Auf Lager
2.0 mm
10.9 mm
Natur
18.0 mm
0,1793 € - 0,2324 € 436 Auf Lager
2.0 mm
17.8 mm
Natur
25.0 mm
0,2117 € - 0,2186 € 5876 Auf Lager
3.0 mm
17.8 mm
Natur
Nylon 6/6
32.0 mm
0,0237 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Natur
PA
0,1685 € - 0,1769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
6.5 mm
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,3607 € - 0,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1 mm
21.7 mm
Natur
Nylon 6/6
27.7 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm

10229286

Preisbereich
0,1463 € - 0,1044 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    8.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Isolierunterlegscheibe 20.1 mm PA

10117125

Preisbereich
0,35 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    36.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    21.6 mm
  • Innendurchmesser
    20.1 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072653

Preisbereich
0,1727 € - 0,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072806

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
3782 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10072899

Preisbereich
0,6043 € - 0,4894 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    33.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072875

Preisbereich
0,2201 € - 0,1824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

10072660

Preisbereich
0,1991 € - 0,1894 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    19.8 mm
  • Innendurchmesser
    10.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055069

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
54015 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Preisbereich
0,1462 € - 0,1245 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Länge unter Kopf
    10.0 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10054987

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Preisbereich
0,2298 € - 0,2186 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm

10229149

Preisbereich
0,1908 € - 0,1463 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe M3.5 3.6 mm 4.3 mm Schwarz PA

10110768

Preisbereich
0,2898 € - 0,2783 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
Ansatzscheibe 6.2 mm PA

10133804

Preisbereich
0,1807 € - 0,1134 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    0.5 mm
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055120

Preisbereich
0,1535 € - 0,1106 €

Lagerbestände
20811 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055205

Preisbereich
0,2324 € - 0,1793 €

Lagerbestände
436 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Preisbereich
0,2186 € - 0,2117 €

Lagerbestände
5876 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 2.9 mm PA

10638941

Preisbereich
0,0443 € - 0,0237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
Ansatzscheibe 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185933

Preisbereich
0,1769 € - 0,1685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Preisbereich
0,3607 € - 0,3607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    21.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    27.7 mm
  • Innendurchmesser
    16.1 mm
  • Flanschhöhe
    3.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi