Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Länge unter Kopf Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,0911 € - 0,0911 € 45078 Auf Lager
1.7 mm
5.9 mm
Natur
10.0 mm
0,9139 € - 0,9139 € 1125 Auf Lager
2.0 mm
Natur
PA
0,284 € - 0,3701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
19.2 mm
Natur
Nylon
35.4 mm
0,1045 € - 0,1463 € 47339 Auf Lager
1.5 mm
6.9 mm
Natur
15.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 5537 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
15.0 mm
0,4514 € - 0,4699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
3.6 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,218 € - 0,2797 € 46384 Auf Lager
3.3 mm
7.9 mm
Natur
Nylon
14.4 mm
0,1134 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
7.9 mm
Schwarz
12.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 74 Auf Lager
2.0 mm
Natur
PA
0,1186 € - 0,1664 € 5996 Auf Lager
10.0 mm
6.2 mm
Schwarz
12.0 mm
0,2037 € - 0,3716 € 2921 Auf Lager
1.3 mm
9.6 mm
Schwarz
13.0 mm
0,3687 € - 0,3687 € 60 Auf Lager
2.0 mm
Natur
PA
0,2367 € - 0,3055 € 10621 Auf Lager
6.0 mm
13.0 mm
Schwarz
25.0 mm
0,2367 € - 0,4318 € 6026 Auf Lager
8.5 mm
13.0 mm
Schwarz
25.0 mm
0,0688 € - 0,0742 € 104000 Auf Lager
1.3 mm
4.9 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1693 € - 0,2195 € 4660 Auf Lager
0.6 mm
3.5 mm
Schwarz
5.9 mm
0,2783 € - 0,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Schwarz
PA
0,0794 € - 0,1261 € 12801 Auf Lager
1.3 mm
3.5 mm
Schwarz
6.0 mm
0,1186 € - 0,1664 € 6016 Auf Lager
15.0 mm
6.4 mm
Schwarz
12.0 mm
0,2367 € - 0,4318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
13.0 mm
Schwarz
25.0 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Preisbereich
0,0911 € - 0,0911 €

Lagerbestände
45078 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 10.0 mm PA

10137994

Preisbereich
0,9139 € - 0,9139 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon

10065907

Preisbereich
0,3701 € - 0,284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    19.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    35.4 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Flanschhöhe
    8.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Countersunk Insulation Washer
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054949

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
47339 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055021

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
5537 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Preisbereich
0,4699 € - 0,4514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 6.1 mm 7.9 mm 14.4 mm Nylon

10065860

Preisbereich
0,2797 € - 0,218 €

Lagerbestände
46384 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    3.3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Countersunk Insulation Washer
Ansatzscheibe 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm

10098882

Preisbereich
0,1807 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.0 mm PA

10137949

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
Ansatzscheibe 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm

10229101

Preisbereich
0,1664 € - 0,1186 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm

10229170

Preisbereich
0,3716 € - 0,2037 €

Lagerbestände
2921 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 5.0 mm PA

10137932

Preisbereich
0,3687 € - 0,3687 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
Ansatzscheibe 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228906

Preisbereich
0,3055 € - 0,2367 €

Lagerbestände
10621 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228999

Preisbereich
0,4318 € - 0,2367 €

Lagerbestände
6026 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    8.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054925

Preisbereich
0,0742 € - 0,0688 €

Lagerbestände
104000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Unterlegscheibe mit Lenkgummi
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm

10229316

Preisbereich
0,2195 € - 0,1693 €

Lagerbestände
4660 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    0.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe M2.5 2.9 mm 3.7 mm Schwarz PA

10110751

Preisbereich
0,2898 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm

10098905

Preisbereich
0,1261 € - 0,0794 €

Lagerbestände
12801 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm

10229262

Preisbereich
0,1664 € - 0,1186 €

Lagerbestände
6016 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    15.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228920

Preisbereich
0,4318 € - 0,2367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse