Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,1736 € | 49068 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | 21491 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Natur
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,1172 € | 261 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1208 € | 6595 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1879 € | 2447 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,1242 € | 650 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10161029 | 0,1329 € - 0,1408 € | 1364 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0454 € - 0,0591 € | 4000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2611 € | 27500 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2137 € | 1000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Natur
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1707 € | 49983 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1063 € | 1819 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,4017 € | 3497 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,2023 € | 4679 Auf Lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1361 € - 0,1764 € | 2777 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1606 € | 11500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2075 € - 0,2186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0936 € | 13000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1107 € | 15962 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.