Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,0958 € | 22000 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 24274 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 250 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,4208 € - 1,5183 € | 300 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1578 € | 281 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2033 € | 7808 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | 9 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Natur
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,35 € | 3518 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1621 € | 4032 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,1463 € | 595 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0793 € | 4739 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1107 € | 8062 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,198 € | 13610 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1434 € | 11517 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,1463 € | 39530 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1208 € | 14492 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3747 € - 0,3747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 61655 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.