Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Länge unter Kopf | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5126 € - 0,5808 € | 459 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2625 € | 11947 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2037 € | 6710 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Natur
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2715 € - 0,2827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
||
| 0,1073 € - 0,1492 € | 10112 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1707 € | 12886 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Natur
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1707 € | 417 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1477 € | 448 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,0987 € - 0,1374 € | 39473 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,3055 € | 12953 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1109 € | 7500 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1374 € | 497 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natur
|
PA
|
|
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | 8979 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2201 € | 954 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2715 € - 0,2827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
||
| 0,1476 € - 0,1546 € | 3252 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.