Menü Suche

Anschweißbänder - einfach

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
5,3786 € - 13,8972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl 304
11.9 mm
1,7882 € - 4,6422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
11.9 mm
2,8408 € - 15,6418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
20,7825 € - 45,0921 € 489 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Edelstahl 304
19.6 mm
10340813 0,6938 € - 3,4891 € 1000 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stahl
10.0 mm
14,9251 € - 32,4072 € 402 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl 304
19.6 mm
1,8022 € - 4,8788 € 1875 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stahl
10.0 mm
1,7037 € - 4,6422 € 1456 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stahl
10.0 mm
2,6611 € - 5,7658 € 2180 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
15.5 mm
7,9835 € - 17,3272 € 140 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Edelstahl 304
15.5 mm
10341018 6,8148 € - 14,8138 € 120 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
19.6 mm
5,97 € - 12,951 € 329 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
19.6 mm
1,9149 € - 5,204 € 300 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
11.9 mm
7,9835 € - 17,3272 € 300 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
25.4 mm
9,5886 € - 20,8459 € 175 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl
25.4 mm
2,1402 € - 5,7658 € 1045 Auf Lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
13.2 mm
1,591 € - 4,317 € 860 Auf Lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stahl
10.0 mm
1,8831 € - 10,142 € 402 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
15.5 mm
10,6447 € - 23,1522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
25.4 mm
4,7873 € - 10,4081 € 403 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
19.6 mm
  • von 2
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl 304

10341056

Preisbereich
13,8972 € - 5,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10340820

Preisbereich
4,6422 € - 1,7882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Preisbereich
15,6418 € - 2,8408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

10341063

Preisbereich
45,0921 € - 20,7825 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

10340813

Preisbereich
3,4891 € - 0,6938 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

10340912

Preisbereich
32,4072 € - 14,9251 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

10340981

Preisbereich
4,8788 € - 1,8022 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

10340974

Preisbereich
4,6422 € - 1,7037 €

Lagerbestände
1456 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340837

Preisbereich
5,7658 € - 2,6611 €

Lagerbestände
2180 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Edelstahl 304

10340905

Preisbereich
17,3272 € - 7,9835 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341018

Preisbereich
14,8138 € - 6,8148 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10340875

Preisbereich
12,951 € - 5,97 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10340998

Preisbereich
5,204 € - 1,9149 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10340851

Preisbereich
17,3272 € - 7,9835 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

10340967

Preisbereich
20,8459 € - 9,5886 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl

10341001

Preisbereich
5,7658 € - 2,1402 €

Lagerbestände
1045 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

10340936

Preisbereich
4,317 € - 1,591 €

Lagerbestände
860 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340868

Preisbereich
10,142 € - 1,8831 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341025

Preisbereich
23,1522 € - 10,6447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10340950

Preisbereich
10,4081 € - 4,7873 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl