Menü Suche

Anschweißbänder - einfach

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
12,9679 € - 26,6117 € 300 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl
25.4 mm
7,8849 € - 14,252 € 758 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
4,1677 € - 9,0184 € 450 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
19.6 mm
1,8022 € - 4,8788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
13.2 mm
17,5472 € - 36,8491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
10340882 3,9284 € - 10,142 € 1280 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
  • von 2
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

10214985

Preisbereich
26,6117 € - 12,9679 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Preisbereich
14,252 € - 7,8849 €

Lagerbestände
758 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10340844

Preisbereich
9,0184 € - 4,1677 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl

10340943

Preisbereich
4,8788 € - 1,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10352540

Preisbereich
36,8491 € - 17,5472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl 304
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Preisbereich
10,142 € - 3,9284 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium