Menü Suche

Anschweißbänder - Schmiernippel

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
9,2366 € - 25,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
19.6 mm
24,1899 € - 59,906 € 177 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl 304
20.0 mm
11,0248 € - 30,4261 € 99 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
25.4 mm
14,3619 € - 39,6811 € 695 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
25.4 mm
5,3223 € - 14,6956 € 118 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
15.5 mm
9,3493 € - 20,6684 € 94 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
19.6 mm
2,9259 € - 3,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
13.2 mm
8,1665 € - 22,5608 € 2286 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
19.6 mm
9,124 € - 25,1629 € 218 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl 304
12.0 mm
10341117 1,0432 € - 2,1907 € 400 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
11.9 mm
  • von 2
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341131

Preisbereich
25,5473 € - 9,2366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

10341193

Preisbereich
59,906 € - 24,1899 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl 304
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341094

Preisbereich
30,4261 € - 11,0248 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341148

Preisbereich
39,6811 € - 14,3619 €

Lagerbestände
695 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340929

Preisbereich
14,6956 € - 5,3223 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Preisbereich
20,6684 € - 9,3493 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
Anschweißscharnier 70.0 mm 13.2 mm Natur

10640272

Preisbereich
3,077 € - 2,9259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10341124

Preisbereich
22,5608 € - 8,1665 €

Lagerbestände
2286 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl 304

10341179

Preisbereich
25,1629 € - 9,124 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Edelstahl 304
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10341117

Preisbereich
2,1907 € - 1,0432 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl