Menü Suche

Aufhängeplatten

Auf Lager

Aufhängeplatten aus HDPE, natur, sind ideal für Anwendungen wie die Zugentlastung von elektrischen Leitungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Gesamtlänge Kaufen
0,1173 € - 0,1621 € 1899 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
32.0 mm
0,1173 € - 0,1621 € 790 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
32.0 mm
0,1173 € - 0,1621 € 13500 Auf Lager
7.0 mm
7.0 mm
32.0 mm
Aufhängeplatten 6.0 mm 6.0 mm HDPE Natur

10126448

Preisbereich
0,1621 € - 0,1173 €

Lagerbestände
1899 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
Aufhängeplatten 8.0 mm 8.0 mm HDPE Natur

10126462

Preisbereich
0,1621 € - 0,1173 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
Aufhängeplatten 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natur

10126455

Preisbereich
0,1621 € - 0,1173 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur