Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Material: Zamak, Stahl, Edelstahl, Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Schwarz, Natur, Grau, , Chrom Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9549 € - 26,3743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10098479 | 18,0226 € - 28,0352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 26,2421 € - 26,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,6713 € - 53,933 € | 16 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 16,9549 € - 26,3743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 6,821 € - 10,6103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 4,9134 € - 7,643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 39,8626 € - 62,0085 € | 469 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10100967 | 44,2918 € - 62,0085 € | 16 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 7,5646 € - 11,7672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Für linken Türanschlag
|
Zinklegierung
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,5026 € - 8,5596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,5798 € - 13,4432 € | 10 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 5,5026 € - 8,5596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7165 € - 1,9073 € | 11 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
Für rechten Türanschlag
|
Stahl
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,2609 € - 38,1652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 16,9304 € - 23,7026 € | 150 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,1257 € - 26,7759 € | 1 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Stahl
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 4,1888 € - 6,5159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 6,1711 € - 6,1711 € | 143 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.