Menü Suche

Aushängbare Offset-Metallscharniere

Auf Lager

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stahl, Edelstahl, Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Schwarz, Natur, Grau, , Chrom Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Befestigungsausrichtung Material Gesamtbreite Kaufen
10098479 18,0226 € - 28,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
26,2421 € - 26,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
34,6713 € - 53,933 € 16 Auf Lager
60.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
60.0 mm
16,9549 € - 26,3743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
16,9549 € - 26,3743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
60.0 mm
8,1346 € - 9,0385 € 20 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Powder Coated Steel
75.0 mm
19,1257 € - 26,7759 € 20 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Stahl, verzinkt
75.0 mm
5,5026 € - 8,5596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
70.0 mm
8,5798 € - 13,4432 € 10 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
67.5 mm
7,5646 € - 11,7672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
70.0 mm
8,1346 € - 9,0385 € 6 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Powder Coated Steel
75.0 mm
5,9973 € - 9,3291 € 4 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
67.5 mm
1,8604 € - 2,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Für linken Türanschlag
Stahl
80.0 mm
5,5026 € - 8,5596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
70.0 mm
7,5561 € - 7,5561 € 5 Auf Lager
80.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
80.0 mm
27,2609 € - 38,1652 € 29 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Edelstahl 304
75.0 mm
7,5561 € - 7,5561 € 10 Auf Lager
80.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
80.0 mm
6,821 € - 10,6103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
67.5 mm
4,9134 € - 7,643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
67.5 mm
  • von 2
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10098479

Preisbereich
28,0352 € - 18,0226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10420652

Preisbereich
26,2421 € - 26,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10099254

Preisbereich
53,933 € - 34,6713 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 40.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10099124

Preisbereich
26,3743 € - 16,9549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 40.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10099131

Preisbereich
26,3743 € - 16,9549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10099261


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Preisbereich
9,0385 € - 8,1346 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Aushängbares Scharnier 100.0 mm 75.0 mm Stahl, verzinkt

20079611

Preisbereich
26,7759 € - 19,1257 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Aushängbares Scharnier 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Preisbereich
8,5596 € - 5,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Aushängbares Scharnier 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Preisbereich
13,4432 € - 8,5798 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 70.0 mm Zinklegierung

20064228

Preisbereich
11,7672 € - 7,5646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Stärke
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Insert
Aushängbares Scharnier 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Preisbereich
9,0385 € - 8,1346 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Aushängbares Scharnier 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Preisbereich
9,3291 € - 5,9973 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Stahl

20075019

Preisbereich
2,0671 € - 1,8604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier 80.0 mm 70.0 mm

20064235

Preisbereich
8,5596 € - 5,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Edelstahl

20075026

Preisbereich
7,5561 € - 7,5561 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Aushängbares Scharnier 100.0 mm 75.0 mm Edelstahl 304

20079598

Preisbereich
38,1652 € - 27,2609 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Edelstahl

20075002

Preisbereich
7,5561 € - 7,5561 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Aushängbares Scharnier 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Preisbereich
10,6103 € - 6,821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Aushängbares Scharnier 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Preisbereich
7,643 € - 4,9134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zolltarifnummer
    7907000090