Menü Suche

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

In Produktion

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3680

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l3 Hub l1 min l1 max l2 d3 d2 Kaufen
155,0714 € - 193,8443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
170,7742 € - 213,4703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
120,2623 € - 150,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
155,0714 € - 193,8443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
123,676 € - 154,5924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
128,4857 € - 160,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
118,9071 € - 148,6313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
125,0007 € - 156,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
186,5483 € - 233,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
125,0007 € - 156,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
111,4072 € - 139,2565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
120,2623 € - 150,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
219,3397 € - 274,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
137,351 € - 171,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
128,4857 € - 160,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
226,1161 € - 282,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
123,676 € - 154,5924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
128,4857 € - 160,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
194,6901 € - 243,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
194,6901 € - 243,3575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
  • von 4
Teleskop-Universalgelenk 20.0 250.0 300.0 Stahl

20213893

Preisbereich
193,8443 € - 155,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskop-Universalgelenk 22.0 290.0 350.0 Stahl

20214661

Preisbereich
213,4703 € - 170,7742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Teleskop-Universalgelenk 12.0 280.0 420.0 Stahl

20214012

Preisbereich
150,3228 € - 120,2623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskop-Universalgelenk 20.0 290.0 380.0 Stahl

20213992

Preisbereich
193,8443 € - 155,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Teleskop-Universalgelenk 14.0 300.0 450.0 Stahl

20214500

Preisbereich
154,5924 € - 123,676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 380.0 590.0 Stahl

20214067

Preisbereich
160,6045 € - 128,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Teleskop-Universalgelenk 12.0 200.0 270.0 Stahl

20213978

Preisbereich
148,6313 € - 118,9071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 210.0 250.0 Stahl

20213930

Preisbereich
156,2534 € - 125,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 295.0 345.0 Stahl

20213909

Preisbereich
233,1879 € - 186,5483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 190.0 220.0 Stahl

20213886

Preisbereich
156,2534 € - 125,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Teleskop-Universalgelenk 10.0 140.0 170.0 Stahl

20213862

Preisbereich
139,2565 € - 111,4072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskop-Universalgelenk 12.0 300.0 450.0 Stahl

20214050

Preisbereich
150,3228 € - 120,2623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskop-Universalgelenk 30.0 370.0 455.0 Stahl

20214746

Preisbereich
274,1721 € - 219,3397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskop-Universalgelenk 18.0 270.0 370.0 Stahl

20214579

Preisbereich
171,6913 € - 137,351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 400.0 630.0 Stahl

20214098

Preisbereich
160,6045 € - 128,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskop-Universalgelenk 30.0 400.0 510.0 Stahl

20214753

Preisbereich
282,64 € - 226,1161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskop-Universalgelenk 14.0 220.0 300.0 Stahl

20214470

Preisbereich
154,5924 € - 123,676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskop-Universalgelenk 16.0 300.0 430.0 Stahl

20214029

Preisbereich
160,6045 € - 128,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 460.0 660.0 Stahl

20214043

Preisbereich
243,3575 € - 194,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskop-Universalgelenk 25.0 500.0 745.0 Stahl

20214081

Preisbereich
243,3575 € - 194,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0