Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Seriennummer: SROFTHSP
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zubehörart | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Farbe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,0832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,205 € - 0,2272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,2055 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
||
| 0,1999 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
||
| 0,1783 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,0727 € - 0,0881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,205 € - 0,2272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,1783 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 3,6749 € - 3,6749 € | 524 Auf Lager |
Geschlitzte Halterung
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 0,205 € - 0,2272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 0,205 € - 0,2272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
| 1,0264 € - 1,1123 € | 6 Auf Lager |
Einzelne geschlitzte Multihalterung
|
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
||
| 0,1783 € - 0,1975 € | 919 Auf Lager |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Natur
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.