Die kleinen Behälter aus naturfarbenem LDPE sind ideal für die Lagerung kleiner Komponenten oder Pasten. Diese Behälter sind zusammen mit unseren Schnappdeckeln zur sicheren Aufbewahrung zu verwenden, die separat bestellt werden müssen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flüssigkeitskapazität | Farbe | Höhe | Material | Durchmesser | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,2347 € | 45 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,5377 € - 0,5377 € | 1521 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0858 € - 0,1803 € | 9561 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0977 € - 0,2161 € | 388 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,1141 € - 0,1201 € | 2713 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,5279 € - 1,3146 € | 907 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,2007 € - 0,2007 € | 5996 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
Styren
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1577 € - 0,6216 € | 2784 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,371 € - 1,3986 € | 411 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1072 € - 0,2096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,2453 € - 0,2453 € | 5976 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,7112 € - 0,7112 € | 5106 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 586 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1957 € - 0,1957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
|
Styren
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1857 € - 0,296 € | 2200 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,0523 € - 0,0523 € | 6085 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.