Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
0,3199 € - 0,3199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.8 mm
Schwarz
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
7,5361 € - 10,5505 € 139 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,759 € - 10,8626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,2056 € - 3,431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7487 € - 5,8312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,8449 € - 5,981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,8449 € - 5,981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,909 € - 4,5251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
4,566 € - 7,1026 € 390 Auf Lager
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
52,5785 € - 73,6098 € 207 Auf Lager
60.0 mm
M40 x 1.5
Schwarz
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
19,2257 € - 29,9065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40 x 1.5
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
19,2256 € - 29,9064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40 x 1.5
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,8451 € - 5,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
8,1908 € - 11,4671 € 100 Auf Lager
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • von 5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon Schwarz

10308929

Preisbereich
0,3199 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236536

Preisbereich
10,5505 € - 7,5361 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236550

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236574

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236703

Preisbereich
3,431 € - 2,2056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236529

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236789

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236802

Preisbereich
5,981 € - 3,8449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236888

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236871

Preisbereich
5,981 € - 3,8449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236956

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236710

Preisbereich
4,5251 € - 2,909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236741

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237106

Preisbereich
23,2517 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236697

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236895

Preisbereich
73,6098 € - 52,5785 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236826

Preisbereich
29,9065 € - 19,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236758

Preisbereich
29,9064 € - 19,2256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236628

Preisbereich
5,9813 € - 3,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236543

Preisbereich
11,4671 € - 8,1908 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6