Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,2337 € - 0,3252 € 11530 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
48.0 mm
0,2196 € - 0,3055 € 27 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon
39.0 mm
31.0 mm
0,1074 € - 0,1688 € 11701 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
30.0 mm
0,1675 € - 0,4228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1886 € - 0,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
0,1633 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,2576 € - 0,6652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,2041 € - 0,4612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1633 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1605 € - 0,2098 € 16234 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
18.0 mm
0,1393 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,2196 € - 0,3055 € 1828 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
39.0 mm
0,1054 € - 0,1675 € 446 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
0,1605 € - 0,2098 € 390 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon
18.0 mm
10.0 mm
0,183 € - 0,2393 € 14990 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
25.0 mm
0,1393 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Weiß
Nylon
10.0 mm
0,2041 € - 0,2675 € 8469 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
36.0 mm
0,0663 € - 0,1046 € 196 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
10.0 mm
0,1389 € - 0,1929 € 20250 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
40.0 mm
0,0582 € - 0,0925 € 5748 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon
10.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065815

Preisbereich
0,3252 € - 0,2337 €

Lagerbestände
11530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Preisbereich
0,3055 € - 0,2196 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Preisbereich
0,1688 € - 0,1074 €

Lagerbestände
11701 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Preisbereich
0,4228 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179468

Preisbereich
0,4819 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Preisbereich
0,411 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Preisbereich
0,6652 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Preisbereich
0,4612 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179314

Preisbereich
0,411 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
16234 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065709

Preisbereich
0,1802 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065792

Preisbereich
0,3055 € - 0,2196 €

Lagerbestände
1828 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Preisbereich
0,1675 € - 0,1054 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Preisbereich
0,2393 € - 0,183 €

Lagerbestände
14990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065693

Preisbereich
0,1802 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
8469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Preisbereich
0,1046 € - 0,0663 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Preisbereich
0,1929 € - 0,1389 €

Lagerbestände
20250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065570

Preisbereich
0,0925 € - 0,0582 €

Lagerbestände
5748 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde