Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Mutterstück Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2337 € - 0,3252 € | 11530 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
0,2196 € - 0,3055 € | 27 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1074 € - 0,1688 € | 11701 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1675 € - 0,4228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1886 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2576 € - 0,6652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,2041 € - 0,4612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,2098 € | 16234 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1393 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,3055 € | 1828 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,1675 € | 446 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,2098 € | 390 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,183 € - 0,2393 € | 14990 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1393 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,2041 € - 0,2675 € | 8469 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
0,0663 € - 0,1046 € | 196 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1389 € - 0,1929 € | 20250 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0582 € - 0,0925 € | 5748 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.