Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Natur
3.2 mm
1
0,047 € - 0,0626 € 70998 Auf Lager
6.4 mm
Natur
3.8 mm
1
0,088 € - 0,1173 € 397 Auf Lager
26.2 mm
Natur
20.6 mm
3
0,0694 € - 0,0857 € 223 Auf Lager
14.7 mm
Schwarz
9.5 mm
3
0,0479 € - 0,0638 € 11856 Auf Lager
10.7 mm
Schwarz
6.4 mm
3
0,0939 € - 0,1159 € 1182 Auf Lager
31.0 mm
Natur
25.4 mm
3
0,0597 € - 0,0737 € 834 Auf Lager
16.0 mm
Natur
12.0 mm
5
0,0621 € - 0,0767 € 491 Auf Lager
18.0 mm
Natur
14.0 mm
5
0,0515 € - 0,0623 € 1000 Auf Lager
14.0 mm
Natur
10.0 mm
5
0,0364 € - 0,0486 € 2689 Auf Lager
10.0 mm
Natur
6.0 mm
5
0,1367 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.8 mm
Schwarz
22.0 mm
3
0,047 € - 0,0626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
Natur
3.2 mm
1
0,1058 € - 0,1411 € 66 Auf Lager
22.0 mm
Natur
18.0 mm
5
0,0563 € - 0,0751 € 8988 Auf Lager
18.6 mm
Natur
14.3 mm
2
0,0479 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Schwarz
6.4 mm
3
0,0491 € - 0,0606 € 1335 Auf Lager
17.1 mm
Natur
12.7 mm
5
0,0487 € - 0,0601 € 2500 Auf Lager
15.5 mm
Natur
11.1 mm
2
0,0476 € - 0,0635 € 874 Auf Lager
8.7 mm
Natur
4.7 mm
1
0,0476 € - 0,0635 € 2000 Auf Lager
8.7 mm
Natur
4.7 mm
1
0,047 € - 0,0626 € 7998 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
3.8 mm
1
  • von 5
Blechstopfen 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Natur

10407943


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.79 - 20.6 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.79 mm
Blechstopfen 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10407950

Preisbereich
0,0626 € - 0,047 €

Lagerbestände
70998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10408087

Preisbereich
0,1173 € - 0,088 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.8 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10408025

Preisbereich
0,0857 € - 0,0694 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blechstopfen 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10408018

Preisbereich
0,0638 € - 0,0479 €

Lagerbestände
11856 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blechstopfen 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10408094

Preisbereich
0,1159 € - 0,0939 €

Lagerbestände
1182 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.8 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Natur

10407899

Preisbereich
0,0737 € - 0,0597 €

Lagerbestände
834 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
Blechstopfen 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Natur

10407905

Preisbereich
0,0767 € - 0,0621 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
Blechstopfen 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Natur

10407882

Preisbereich
0,0623 € - 0,0515 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
Blechstopfen 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Natur

10407875

Preisbereich
0,0486 € - 0,0364 €

Lagerbestände
2689 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Blechstopfen 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Schwarz

10407929

Preisbereich
0,1822 € - 0,1367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Blechstopfen 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10407936

Preisbereich
0,0626 € - 0,047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Natur

10407912

Preisbereich
0,1411 € - 0,1058 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Blechstopfen 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10408063

Preisbereich
0,0751 € - 0,0563 €

Lagerbestände
8988 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10407998

Preisbereich
0,0638 € - 0,0479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blechstopfen 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10408056

Preisbereich
0,0606 € - 0,0491 €

Lagerbestände
1335 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10408049

Preisbereich
0,0601 € - 0,0487 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 4.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10407974

Preisbereich
0,0635 € - 0,0476 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10407981

Preisbereich
0,0635 € - 0,0476 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechstopfen 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10407967

Preisbereich
0,0626 € - 0,047 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.4 mm
  • Farbe
    Schwarz