Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
1,6937 € - 1,8659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
1,087 € - 1,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
1,2545 € - 1,9426 € 200 Auf Lager
M20
0,9862 € - 0,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
0,6167 € - 0,6828 € 1292 Auf Lager
PG29
0,4632 € - 0,5111 € 4593 Auf Lager
M40
0,1731 € - 0,1929 € 3413 Auf Lager
PG7
0,9476 € - 1,0518 € 822 Auf Lager
PG42
0,2886 € - 0,3196 € 3475 Auf Lager
PG16
0,1872 € - 0,2055 € 1763 Auf Lager
PG13.5
0,1731 € - 0,1929 € 34360 Auf Lager
PG9
0,1731 € - 0,1929 € 6584 Auf Lager
PG9
0,9476 € - 1,0518 € 1975 Auf Lager
PG48
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG16 6.5 mm 24.0 mm PA

10435090

Preisbereich
1,8659 € - 1,6937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG11 6.0 mm 20.0 mm Messing

10267257

Preisbereich
1,2081 € - 1,087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 6.5 mm 22.0 mm Messing

10267318

Preisbereich
1,9426 € - 1,2545 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Preisbereich
0,9862 € - 0,9862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

10265048

Preisbereich
0,6828 € - 0,6167 €

Lagerbestände
1292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Preisbereich
0,5111 € - 0,4632 €

Lagerbestände
4593 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG7 8.0 mm 15.0 mm PA

10264980

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
3413 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG42 13.0 mm 62.0 mm PA

10265062

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
822 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    62.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
3475 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10265017

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
1763 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

10265093

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
34360 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
6584 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

10265079

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.5 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid