Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1301 € - 0,3045 € | 1200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1591 € - 0,3755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0915 € - 0,2158 € | 21666 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,2877 € | 3600 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,9779 € - 1,1383 € | 420 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Rot
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0897 € - 0,2001 € | 20646 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Rot
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,2874 € | 5000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,2782 € | 208 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1731 € - 0,405 € | 289 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2337 € - 0,3104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2027 € - 0,4198 € | 14948 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,1351 € | 9975 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1063 € - 0,2208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1343 € - 0,2782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3725 € | 800 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,0528 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1019 € - 0,2259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Rot
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,1395 € | 43000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte