Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,101 € - 2,2856 € | 840 Auf Lager |
2.492 in
63.3 mm
|
Natur
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1562 € - 0,3252 € | 56243 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1063 € - 0,2208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,3055 € - 0,3518 € | 24472 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Natur
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,4702 € - 1,1058 € | 318 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,9779 € - 1,1383 € | 436 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Rot
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1212 € - 0,2877 € | 3844 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1167 € - 0,2421 € | 30974 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1703 € - 0,1768 € | 1498 Auf Lager |
0.799 in
20.3 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0597 € - 0,1395 € | 43179 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1371 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,065 € - 0,1528 € | 30354 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1371 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0528 € - 0,1259 € | 6000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1161 € - 0,2755 € | 42135 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rot
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,2027 € - 0,4198 € | 18448 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1343 € - 0,2782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
0,1351 € - 0,3193 € | 4347 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1492 € - 0,3725 € | 948 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.