Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
0,0984 € - 0,2194 € 363 Auf Lager
11.9 mm
Rot
22.2 mm
Non Threaded
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0818 € - 0,1718 € 2216 Auf Lager
13.8 mm
Natur
12.0 mm
9/19-18
Polyethylen mit geringer Dichte
13.0
UNF
0,0922 € - 0,1206 € 1604 Auf Lager
18.6 mm
Natur
15.0 mm
3/4-16
Polyethylen mit geringer Dichte
16.2
UNF
0,1126 € - 0,1513 € 1990 Auf Lager
12.8 mm
Natur
10.0 mm
1/4-19
Polyethylen mit geringer Dichte
11.0
BSP
0,0889 € - 0,1182 € 6000 Auf Lager
17.0 mm
Natur
13.0 mm
11/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
14.0
UNF
0,1774 € - 0,2531 € 469 Auf Lager
26.0 mm
Natur
19.5 mm
3/4-14
Polyethylen mit geringer Dichte
21.2
BSP
0,0639 € - 0,123 € 1550 Auf Lager
20.2 mm
Natur
15.0 mm
13/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
16.2
UNF
0,1141 € - 0,2397 € 897 Auf Lager
16.3 mm
Natur
12.0 mm
3/8-19
Polyethylen mit geringer Dichte
13.0
BSP
0,1562 € - 0,3252 € 56243 Auf Lager
18.5 mm
Natur
15.9 mm
3/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1063 € - 0,2208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
Natur
21.3 mm
3/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
1,101 € - 2,2856 € 840 Auf Lager
63.3 mm
Natur
30.7 mm
2 1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,3055 € - 0,3518 € 24472 Auf Lager
29.8 mm
Natur
19.3 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2337 € - 0,3104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Natur
16.8 mm
1"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4125 € - 0,6179 € 9060 Auf Lager
15.9 mm
Rot
71.8 mm
5/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4576 € - 1,023 € 615 Auf Lager
38.1 mm
Rot
44.5 mm
1 1/12"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1177 € - 0,2782 € 208 Auf Lager
7.5 mm
Rot
38.1 mm
Non Threaded
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1591 € - 0,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rot
23.8 mm
5/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4702 € - 1,1088 € 3897 Auf Lager
32.0 mm
Rot
58.5 mm
1 1/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0968 € - 0,2282 € 34976 Auf Lager
12.8 mm
Natur
20.2 mm
Non Threaded
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0915 € - 0,2158 € 24066 Auf Lager
12.0 mm
Natur
16.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Flanschkappe 11.9 mm 22.2 mm LDPE Rot

10104385

Preisbereich
0,2194 € - 0,0984 €

Lagerbestände
363 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Bolzenschutzkappe 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm PE Natur

10074886

Preisbereich
0,1718 € - 0,0818 €

Lagerbestände
2216 Auf Lager
Merkmale
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/19-18
Bolzenschutzkappe 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm PE Natur

10074862

Preisbereich
0,1206 € - 0,0922 €

Lagerbestände
1604 Auf Lager
Merkmale
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-16
Bolzenschutzkappe 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PE Natur

10074893

Preisbereich
0,1513 € - 0,1126 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • D
    15.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4-19
Bolzenschutzkappe 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm PE Natur

10074916

Preisbereich
0,1182 € - 0,0889 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16-16
Bolzenschutzkappe 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm PE Natur

10074879

Preisbereich
0,2531 € - 0,1774 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-14
Bolzenschutzkappe 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PE Natur

10074909

Preisbereich
0,123 € - 0,0639 €

Lagerbestände
1550 Auf Lager
Merkmale
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    23.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16-16
Bolzenschutzkappe 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm PE Natur

10074855

Preisbereich
0,2397 € - 0,1141 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    19.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8-19
Flanschkappe 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natur

10154014

Preisbereich
0,3252 € - 0,1562 €

Lagerbestände
56243 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Typ
    1
Flanschkappe 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natur

10154021

Preisbereich
0,2208 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8"
  • Typ
    1
Flanschkappe 63.3 mm 30.7 mm LDPE Natur

10154007

Preisbereich
2,2856 € - 1,101 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Flanschkappe 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natur

10153970

Preisbereich
0,3518 € - 0,3055 €

Lagerbestände
24472 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Typ
    1
Flanschkappe 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natur

10153963

Preisbereich
0,3104 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1"
  • Typ
    1
Flanschkappe 15.9 mm 71.8 mm LDPE Rot

10105306

Preisbereich
0,6179 € - 0,4125 €

Lagerbestände
9060 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 38.1 mm 44.5 mm LDPE Rot

10105290

Preisbereich
1,023 € - 0,4576 €

Lagerbestände
615 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 1/12"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 7.5 mm 38.1 mm LDPE Rot

10105221

Preisbereich
0,2782 € - 0,1177 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 15.9 mm 23.8 mm LDPE Rot

10071885

Preisbereich
0,3755 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 32.0 mm 58.5 mm LDPE Rot

10082218

Preisbereich
1,1088 € - 0,4702 €

Lagerbestände
3897 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 1/4"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 12.8 mm 20.2 mm LDPE Natur

10071878

Preisbereich
0,2282 € - 0,0968 €

Lagerbestände
34976 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Typ
    2
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 12.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10086551

Preisbereich
0,2158 € - 0,0915 €

Lagerbestände
24066 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte