Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1072 € - 0,2513 € | 3495 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1019 € - 0,2259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Rot
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
0,1212 € - 0,2874 € | 5000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,2041 € - 0,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1161 € - 0,2755 € | 42135 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rot
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,4702 € - 1,1058 € | 318 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1371 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1371 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1178 € - 0,149 € | 1946 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,065 € - 0,1528 € | 30354 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1534 € - 0,3577 € | 183 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,058 € - 0,1351 € | 1975 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1301 € - 0,3045 € | 1296 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,4308 € - 1,0142 € | 716 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Rot
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1731 € - 0,405 € | 289 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,2647 € - 0,6268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1492 € - 0,3725 € | 948 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0597 € - 0,1395 € | 43179 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,9779 € - 1,1383 € | 436 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Rot
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1212 € - 0,2877 € | 3844 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.