Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
0,2224 € - 0,5411 € | 75600 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0528 € - 0,1259 € | 6000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,2027 € - 0,4198 € | 18448 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1703 € - 0,1768 € | 1498 Auf Lager |
0.799 in
20.3 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1343 € - 0,2782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1167 € - 0,2421 € | 30974 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1351 € - 0,3193 € | 4347 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,1633 € - 0,3873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,7468 € - 0,9373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0897 € - 0,2001 € | 20646 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Rot
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0466 € - 0,0726 € | 985 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0445 € - 0,0693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0476 € - 0,0741 € | 100 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
0,0518 € - 0,0806 € | 100 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.