Menü Suche

Buchschrauben - Metall

Auf Lager

Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.

Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.

  • Es bietet überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung.
  • Es verbindet mehrere Blätter miteinander, indem sie von Hand oder mit einem Flachschlitzschraubendreher in ein Gegenstück eingeschraubt werden.
  • Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopftyp Material Kopfdurchmesser Schaftlänge Antriebstyp Schraubenart Kaufen
0,0618 € - 0,0682 € 2422 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
3.0 mm
Mit Schlitz
Male Screw
0,0618 € - 0,0682 € 1641 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
Mit Schlitz
Male Screw
0,1308 € - 0,1452 € 1222 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,0692 € - 0,0763 € 4800 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
6.0 mm
Mit Schlitz
Male Screw
0,3242 € - 0,3601 € 4478 Auf Lager
Rundkopf
9.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,1353 € - 0,1506 € 1200 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,2883 € - 0,3213 € 4997 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
65.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,0613 € - 0,0682 € 1939 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
3.0 mm
Mit Schlitz
Male Screw
0,1825 € - 0,2013 € 2669 Auf Lager
Rundkopf
9.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,3055 € - 0,34 € 4600 Auf Lager
Rundkopf
9.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,1172 € - 0,1301 € 3390 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,2797 € - 0,3113 € 3590 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
55.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,1262 € - 0,1401 € 8051 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
0,0692 € - 0,0763 € 65220 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
Mit Schlitz
Male Screw
0,2883 € - 0,3213 € 2108 Auf Lager
Rundkopf
Stahl
9.0 mm
60.0 mm
Flache Betätigung
Female Screw
  • von 3
Klemmschraube mit Außengewinde Mit Schlitz 3.0 mm 9.0 mm Vermessingt Stahl

10280065

Preisbereich
0,0682 € - 0,0618 €

Lagerbestände
2422 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    3.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Male Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Außengewinde Mit Schlitz 3.0 mm 9.0 mm Vernickelt Stahl

10280058

Preisbereich
0,0682 € - 0,0618 €

Lagerbestände
1641 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Male Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 20.0 mm 9.0 mm Stahl

10279762

Preisbereich
0,1452 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1222 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Außengewinde Mit Schlitz 6.0 mm 9.0 mm Vermessingt Stahl

10280096

Preisbereich
0,0763 € - 0,0692 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Male Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 80.0 mm 9.0 mm Stahl

10279687

Preisbereich
0,3601 € - 0,3242 €

Lagerbestände
4478 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Antriebstyp
    Flache Betätigung
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Stahl

10279939

Preisbereich
0,1506 € - 0,1353 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 65.0 mm 9.0 mm Stahl

10279854

Preisbereich
0,3213 € - 0,2883 €

Lagerbestände
4997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    65.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Außengewinde Mit Schlitz 3.0 mm 9.0 mm Schwarz Stahl

10280072

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
1939 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    3.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Male Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Stahl

10279588

Preisbereich
0,2013 € - 0,1825 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Antriebstyp
    Flache Betätigung
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 75.0 mm 9.0 mm Stahl

10279670

Preisbereich
0,34 € - 0,3055 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Antriebstyp
    Flache Betätigung
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Stahl

10279755

Preisbereich
0,1301 € - 0,1172 €

Lagerbestände
3390 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Stahl

10279830

Preisbereich
0,3113 € - 0,2797 €

Lagerbestände
3590 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    55.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Stahl

10279922

Preisbereich
0,1401 € - 0,1262 €

Lagerbestände
8051 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Außengewinde Mit Schlitz 6.0 mm 9.0 mm Vernickelt Stahl

10280089

Preisbereich
0,0763 € - 0,0692 €

Lagerbestände
65220 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Male Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Innengewinde 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Stahl

10279847

Preisbereich
0,3213 € - 0,2883 €

Lagerbestände
2108 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    60.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.9 mm
  • Schraubenart
    Female Screw
  • Kopftyp
    Rundkopf