Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Produktreihe von Schlössern mit T-Griff eignet sich am besten für große Türschrankwände. Durch das Edelstahlmaterial und die Schutzart IP65 sind diese Schlösser für Schwerlastanwendungen in gefährlichen Umgebungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gesamtlänge | Gesamttiefe | Gesamtbreite | Riegeltyp | Mindestgreifkapazität | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20065539 | 16,4842 € - 16,4842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 9,5657 € - 10,6286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,7487 € - 19,7487 € | 6 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Verriegelnd
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 16,4842 € - 16,4842 € | 20 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,4842 € - 16,4842 € | 5 Auf Lager |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,9379 € - 17,9379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,4842 € - 16,4842 € | 15 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,0174 € - 10,0193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,0174 € - 10,0193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,9379 € - 17,9379 € | 16 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6702 € - 13,6702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ohne Zyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,6702 € - 13,6702 € | 7 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ohne Zyclinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,9379 € - 17,9379 € | 22 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6702 € - 13,6702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ohne Zyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,4842 € - 16,4842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro-Schlüssel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,9565 € - 12,1738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Ohne Zyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,4842 € - 16,4842 € | 17 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staubschutzkappe gleichschließend
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25,4421 € - 28,269 € | 99 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.