Menü Suche

Canoe Clips

Auf Lager

Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 und UL94 HB gelistete flammhemmende Optionen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Ankerlänge Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1145 € - 0,1384 € 28 Auf Lager
Natur
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1145 € - 0,1384 € 16092 Auf Lager
Natur
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1145 € - 0,1384 € 3807 Auf Lager
Schwarz
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,1317 € - 0,1592 € 917 Auf Lager
Natur
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,10 € - 0,1396 € 22873 Auf Lager
Natur
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,1606 € - 0,1836 € 5164 Auf Lager
Schwarz
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1145 € - 0,1384 € 10530 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
0,1145 € - 0,1384 € 2836 Auf Lager
Natur
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1145 € - 0,1384 € 15983 Auf Lager
Schwarz
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,2367 € - 0,3285 € 25250 Auf Lager
Natur
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,208 € - 0,2883 € 25730 Auf Lager
Natur
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,1145 € - 0,1384 € 931 Auf Lager
Schwarz
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,117 € - 0,1621 € 28947 Auf Lager
Natur
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
0,2252 € - 0,3127 € 745 Auf Lager
Natur
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,3099 € - 0,4132 € 21250 Auf Lager
Natur
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,1879 € - 0,2611 € 55250 Auf Lager
Schwarz
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,1994 € - 0,2783 € 33842 Auf Lager
Schwarz
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,3099 € - 0,4132 € 6218 Auf Lager
Schwarz
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,2223 € - 0,307 € 499 Auf Lager
Schwarz
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
10015964 0,1317 € - 0,1592 € 248452 Auf Lager
Natur
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
  • von 4
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10016039

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10015940

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
16092 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 4.0 mm
Spreizniete 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10015957

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
3807 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 4.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Natur

10016022

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10066164

Preisbereich
0,1396 € - 0,10 €

Lagerbestände
22873 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10016046

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
5164 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110690

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
10530 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 0.215 in 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10110713

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
2836 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10016015

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
15983 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14 mm
  • Kopfdurchmesser
    14 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 3.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066287

Preisbereich
0,3285 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25250 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 6.0 mm
Spreizniete 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10066386

Preisbereich
0,2883 € - 0,208 €

Lagerbestände
25730 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.5 mm
Spreizniete 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10110720

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
931 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 2.4 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Natur

10066188

Preisbereich
0,1621 € - 0,117 €

Lagerbestände
28947 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 5.8 mm
Spreizniete 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Natur

10066348

Preisbereich
0,3127 € - 0,2252 €

Lagerbestände
745 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18 mm
  • Kopfdurchmesser
    15 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 8.5 mm
Spreizniete 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066409

Preisbereich
0,4132 € - 0,3099 €

Lagerbestände
21250 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    24 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
Spreizniete 0.8 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066379

Preisbereich
0,2611 € - 0,1879 €

Lagerbestände
55250 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 5.0 mm
Spreizniete 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066331

Preisbereich
0,2783 € - 0,1994 €

Lagerbestände
33842 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    14 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 7.0 mm
Spreizniete 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066416

Preisbereich
0,4132 € - 0,3099 €

Lagerbestände
6218 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    24 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
Spreizniete 0.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066317

Preisbereich
0,307 € - 0,2223 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 3.0 mm
Spreizniete 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Natur

10015964

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
248452 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 4.0 mm