Menü Suche

Conical Springs

In Produktion

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Edelstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
100 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Last bei fester Höhe Mindestaußendurchmesser Federrate Last bei 50 % Belastung Gesamtlänge Drahtdurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
3,1258 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
14.46 N
1.1 mm
18.3 mm
2,5203 € - 2,7456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
3,1258 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1258 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
12.28 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1258 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
21.53 N
1.2 mm
18.3 mm
3,337 € - 3,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
2,7879 € - 3,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
3,0554 € - 3,3229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
3,337 € - 3,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
37.67 N
1.5 mm
24.8 mm
3,1258 € - 3,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
2,8864 € - 3,1414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
2,985 € - 3,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
2,985 € - 3,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
12.81 N
0.8 mm
11.9 mm
3,0554 € - 3,3229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
3,0554 € - 3,3229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
2,985 € - 3,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
3,2525 € - 3,5341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2525 € - 3,5341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
2,985 € - 3,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
2,8864 € - 3,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
16.15 N
0.8 mm
10.7 mm
  • von 5
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.82 Nmm

10442340

Preisbereich
3,3933 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    14.46 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Preisbereich
2,7456 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    10.05 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.8 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.7 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Preisbereich
3,3933 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    8.01 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

10442326

Preisbereich
3,3933 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    12.28 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

10442401

Preisbereich
3,3933 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    21.53 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Preisbereich
3,6327 € - 3,337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    15.83 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Preisbereich
3,0413 € - 2,7879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    4.98 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.7 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Preisbereich
3,3229 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    10.72 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 2.37 Nmm

10442708

Preisbereich
3,6327 € - 3,337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    37.67 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Preisbereich
3,3933 € - 3,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    28.73 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Preisbereich
3,1414 € - 2,8864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    22.64 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Preisbereich
3,2243 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    15.21 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 11.9 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.02 Nmm

10442043

Preisbereich
3,2243 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    12.81 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    11.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.3 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Preisbereich
3,3229 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    6.81 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Preisbereich
3,3229 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    15.88 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Preisbereich
3,2395 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    22.33 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.8 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Preisbereich
3,5341 € - 3,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    14.59 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Preisbereich
3,5341 € - 3,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    37.81 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Preisbereich
3,2395 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    9.56 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.8 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.7 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

10441992

Preisbereich
3,1399 € - 2,8864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    16.15 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl