Eine Auswahl von Einzel- oder Doppelflossendichtungen. Die Einzelflossendichtung besteht aus EDPM-Material, während die Doppelflossendichtung einen Träger aus Hartgummi hat, um den Halt an einer Platte zu verbessern, und ein weicheres Gummi, um die Kompression zu unterstützen. Beide Profile sind flexibel und können von Hand aufgepresst werden, was sie zu einer schnellen und einfachen Lösung macht. Schwarz lackiert und mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert.
Seriennummer: SR5554
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Mindestplattenstärke | Mindestklemmenbreite | Rollenlänge | Maximale Plattenstärke | Gesamthöhe | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292,8845 € - 292,8845 € | 214 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 10268117 | 124,1038 € - 137,8743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
| 205,5162 € - 216,358 € | 107 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 132,6646 € - 147,3926 € | 36 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 259,7253 € - 273,3973 € | 5 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 119,8234 € - 133,1293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 205,5162 € - 216,358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 187,4652 € - 197,3214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 171,6389 € - 180,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 221,3283 € - 233,0009 € | 1 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 149,0541 € - 156,9109 € | 4 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 209,035 € - 209,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 209,035 € - 209,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 134,7908 € - 149,7722 € | 2 Auf Lager |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.