Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,1721 € - 0,1721 € 1330 Auf Lager
24.0 mm
7/8-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,34 € - 0,3974 € 935 Auf Lager
39.0 mm
M36 x 1.5
Gelb
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,1024 € - 0,1198 € 5643 Auf Lager
18.0 mm
M16 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisch
0,0776 € - 0,0908 € 22280 Auf Lager
10.0 mm
M8 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisch
0,0824 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrisch
0,3716 € - 0,4332 € 610 Auf Lager
40.0 mm
1-7/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1261 € - 0,1477 € 3541 Auf Lager
23.0 mm
13/16-16 in
Gelb
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,3493 € - 0,3493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
1-7/8-12 in
Gelb
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,0948 € - 0,1111 € 79189 Auf Lager
16.0 mm
M14 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisch
0,3056 € - 0,3056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
1-5/8-12 in
Gelb
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,0856 € - 0,10 € 44860 Auf Lager
14.0 mm
M12 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisch
0,3213 € - 0,3213 € 2440 Auf Lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gelb
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,11 € - 0,1286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisch
0,1173 € - 0,1373 € 16500 Auf Lager
19.0 mm
3/8-19 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,8207 € - 0,9598 € 7 Auf Lager
63.0 mm
#2-11 in
Gelb
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,0789 € - 0,0921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
1/8-28 in
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,1563 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
7/8-14 in
Gelb
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,0798 € - 0,0921 € 62228 Auf Lager
8.0 mm
1/4-28 in
Gelb
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,4332 € - 0,5079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
M45 x 2
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrisch
0,1736 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M26 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrisch
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263099

Preisbereich
0,1721 € - 0,1721 €

Lagerbestände
1330 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262955

Preisbereich
0,3974 € - 0,34 €

Lagerbestände
935 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262856

Preisbereich
0,1198 € - 0,1024 €

Lagerbestände
5643 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262801

Preisbereich
0,0908 € - 0,0776 €

Lagerbestände
22280 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262818

Preisbereich
0,0962 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263167

Preisbereich
0,4332 € - 0,3716 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263082

Preisbereich
0,1477 € - 0,1261 €

Lagerbestände
3541 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263198

Preisbereich
0,3493 € - 0,3493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262849

Preisbereich
0,1111 € - 0,0948 €

Lagerbestände
79189 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263174

Preisbereich
0,3056 € - 0,3056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262825

Preisbereich
0,10 € - 0,0856 €

Lagerbestände
44860 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263181

Preisbereich
0,3213 € - 0,3213 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262832

Preisbereich
0,1286 € - 0,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde BSP-Gewinde HDPE Gelb

10263228

Preisbereich
0,1373 € - 0,1173 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde BSP-Gewinde HDPE Gelb

10263297

Preisbereich
0,9598 € - 0,8207 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde BSP-Gewinde HDPE Gelb

10263204

Preisbereich
0,0921 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263105

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263013

Preisbereich
0,0921 € - 0,0798 €

Lagerbestände
62228 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262993

Preisbereich
0,5079 € - 0,4332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262917

Preisbereich
0,2037 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm