Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,093 € - 0,1091 € | 31202 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,3153 € - 0,3153 € | 2440 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0761 € - 0,0891 € | 10780 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,3646 € - 0,4252 € | 2610 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1079 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0809 € - 0,0944 € | 9000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,084 € - 0,0981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1237 € - 0,145 € | 12552 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,3428 € - 0,3428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2999 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,3646 € - 0,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,125 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,1402 € - 0,1647 € | 16282 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,597 € - 0,597 € | 4986 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
1,1827 € - 1,3854 € | 1392 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,0774 € - 0,0904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,0933 € - 0,1091 € | 1292 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,4998 € - 0,4998 € | 300 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2576 € - 0,3013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.