Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,084 € - 0,0981 € | 4873 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1079 € - 0,1262 € | 407 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0809 € - 0,0944 € | 6500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0933 € - 0,1091 € | 1292 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2576 € - 0,3013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0904 € - 0,0904 € | 738 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1886 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0783 € - 0,0904 € | 21228 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1703 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,3477 € - 0,4111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4055 € - 0,4759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1265 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,5618 € - 0,6547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1391 € - 0,1633 € | 25245 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0603 € - 0,0603 € | 2742 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1534 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1985 € - 0,2309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1435 € - 0,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2154 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1175 € - 0,1175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.