Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,1534 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
7/8
Gelb
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF-Gewinde
0,0783 € - 0,0904 € 21228 Auf Lager
8.0 mm
1/4
Gelb
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF-Gewinde
0,1005 € - 0,1175 € 34670 Auf Lager
16.0 mm
9/16
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF-Gewinde
0,2102 € - 1,0526 € 1750 Auf Lager
38.0 mm
1-3/8
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF-Gewinde
0,2154 € - 0,252 € 114 Auf Lager
32.0 mm
M30 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrische Gewinde
0,2393 € - 0,2787 € 1701 Auf Lager
32.0 mm
M30 x 2.0
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrische Gewinde
0,3477 € - 0,4111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
M36 x 2.0
Gelb
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrische Gewinde
0,1265 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M22 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrische Gewinde
0,1689 € - 0,1689 € 4330 Auf Lager
24.0 mm
7/8
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF-Gewinde
0,1175 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
5/8
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF-Gewinde
10262863 0,1085 € - 0,1268 € 208 Auf Lager
20.0 mm
M18 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrische Gewinde
0,0933 € - 0,1091 € 1292 Auf Lager
15.0 mm
1/2
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF-Gewinde
0,2576 € - 0,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
1-5/16
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF-Gewinde
0,1085 € - 0,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M20 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrische Gewinde
0,1435 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
7/16
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-Gewinde
0,1886 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M28 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrische Gewinde
0,5618 € - 0,6547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
M52 x 2.0
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrische Gewinde
0,3337 € - 0,39 € 935 Auf Lager
39.0 mm
M36 x 1.5
Gelb
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrische Gewinde
0,1464 € - 0,1703 € 1544 Auf Lager
27.0 mm
M25 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrische Gewinde
0,0904 € - 0,0904 € 738 Auf Lager
11.0 mm
3/8
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF-Gewinde
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 7/8 HDPE Gelb

10263105

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 1/4 HDPE Gelb

10263013

Preisbereich
0,0904 € - 0,0783 €

Lagerbestände
21228 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 9/16 HDPE Gelb

10263051

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
34670 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 1-3/8 HDPE Gelb

10263150

Preisbereich
1,0526 € - 0,2102 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M30 x 1.5 HDPE Gelb

10262931

Preisbereich
0,252 € - 0,2154 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M30 x 2.0 HDPE Gelb

10262948

Preisbereich
0,2787 € - 0,2393 €

Lagerbestände
1701 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M36 x 2.0 HDPE Gelb

10262962

Preisbereich
0,4111 € - 0,3477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M22 x 1.5 HDPE Gelb

10262887

Preisbereich
0,1478 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 7/8 HDPE Gelb

10263099

Preisbereich
0,1689 € - 0,1689 €

Lagerbestände
4330 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 5/8 HDPE Gelb

10263068

Preisbereich
0,1175 € - 0,1175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M18 x 1.5 HDPE Gelb

10262863

Preisbereich
0,1268 € - 0,1085 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 1/2 HDPE Gelb

10263044

Preisbereich
0,1091 € - 0,0933 €

Lagerbestände
1292 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 1-5/16 HDPE Gelb

10263143

Preisbereich
0,3013 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M20 x 1.5 HDPE Gelb

10262870

Preisbereich
0,1268 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 7/16 HDPE Gelb

10434987

Preisbereich
0,1904 € - 0,1435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M28 x 1.5 HDPE Gelb

10262924

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M52 x 2.0 HDPE Gelb

10263006

Preisbereich
0,6547 € - 0,5618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M36 x 1.5 HDPE Gelb

10262955

Preisbereich
0,39 € - 0,3337 €

Lagerbestände
935 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde M25 x 1.5 HDPE Gelb

10262900

Preisbereich
0,1703 € - 0,1464 €

Lagerbestände
1544 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 3/8 HDPE Gelb

10263020

Preisbereich
0,0904 € - 0,0904 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm