Menü Suche

DIN Schienen-Kabelclips

Auf Lager

Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schienentyp Ausführung Typ Kaufen
0,0943 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hutprofil
DIN Rail
Schraubfüße
0,0943 € - 0,1562 € 896 Auf Lager
G-Profil
DIN Rail
Schraubfüße
0,0943 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hutprofil
DIN Rail
Schraubfüße
0,0885 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hutprofil
DIN Rail
Schraubfüße
0,0943 € - 0,1562 € 966 Auf Lager
C-Profile
DIN Rail
Schraubfüße
0,0912 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
G-Profil
DIN Rail
Schraubfüße
0,0965 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
G-Profil
DIN Rail
Schraubfüße
Schienenclip 2 11.3 mm (W) PA Natur

10005309

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    Hutprofil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    3.6 mm
Schienenclip 2 11.3 mm (W) PA Natur

10005279

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    3.6 mm
Schienenclip 1 11.1 mm (W) PA Natur

10005323

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    Hutprofil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Schienenclip 3 6.4 mm (W) PA Natur

10005316

Preisbereich
0,1478 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    Hutprofil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Schienenclip 1 11.1 mm (W) PA Natur

10005262

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    C-Profile
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Schienenclip 3 6.4 mm (W) PA Natur

10005286

Preisbereich
0,152 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    4.8 mm
Schienenclip 1 11.1 mm (W) PA Natur

10005293

Preisbereich
0,1605 € - 0,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Ausführung
    DIN Rail
  • Innenhöhe
    4.8 mm